Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 25
HELP_VARIABLE
Company
Hoka
Description
PVC 4-times - HoKa Flexible connector 4-times curled and brackets
Bill of material
PVC 4-times PVC Basis weich, inner diameter = 315 - 10014692(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Article number
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
ART
Article
CNSMASSEXACT
Weight
kg
CNSMAT
Material
Soft PVC base
FAR
Color
similar to RAL 7011
DA
Diameter
mm
L
Length
mm
S
Thickness
2 mm
W
Wave
INFO
Info text
Информация
Info text
ASTEXT
Specification
HOKA PVC basic soft flexible connector plastic formed part round for connecting pipes and compensation of linear expansion and vibrations in an exhaust system by welding process or fastening with hose clamps. Socket inside diameter on the basis of DIN 8062, R=D manufacturing process: Ø 50 to 400 mm injection moulding, Ø 450 mm made of semi-finished products Negative overpressure upon request according to mechanical, chemical and thermal load.
HINT
Remark
The specified dimensions are installation dimensions
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей