581827015
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Automated
Pneumatic
Type 14 AN
PVC-C/PTFE
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/automatisiert/pneumatisch/typ14_an/pvc_c_ptfe/typ14_an_pneum_asmtab.prj},{NB=581827015(FlanschDN015dw)PVC-C/PTFE},{IDNR=},{AN=Flansch},{DN=015},{F=dw},{STD=4-6 bar},{GHVIS=PVC-C},{MN=PTFE},{DB=Produktinfo},{STA=DIN},{PPATH=../../../parts/typ14_an_pneum_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-C/PTFE - Membranventil Typ14 AN pneumatic
Bill of material
581827015
CNSORDERNO
Bestellnummer
581827015
AN
Port
Flansch
Gewindemuffe
Klebemuffe
PE-Schweißstutzen
PE-Schweißstutzen lang
Flansch
Gewindemuffe
Klebemuffe
PE-Schweißstutzen
PE-Schweißstutzen lang
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
F
Function
doppeltwirkend
einfachwirkend (FK "AUF")
einfachwirkend (FK "ZU")
doppeltwirkend
einfachwirkend (FK "AUF")
einfachwirkend (FK "ZU")
STD
Control pressure
4-6 bar
GH
Housing
PVC-C
MN
Membran
PTFE
DB
Data sheet
Produktinfo
STA
Standard
DIN
SD
Ø d
16
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
D1
Ø D1
54x66
mm
D2
Ø D2
130
mm
LF
Length LF
130
mm
SB2
Width b2
12
mm
HUB
Stroke
10
mm
H2
Height H2
12,5
mm
H
Height H
186
mm
SE1
Width e1
25
mm
SD4
Ø d4
7
mm
ST
Depth t
13
mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14
mm
LG
Length Lg
-
mm
SLG
Length lg
-
mm
SDG
Ø dg
-
mm
SDU
Ø du
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SZ
Length z
-
mm
SLM
Length lm
-
mm
SDR11
-
mm
SDR17
-
mm
SLSV
Length lsv
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LSV
Length Lsv
-
mm
LS
Length Ls
-
mm
MGW
More weights
-
kg
W
Weight W
2,1
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청