Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVC/EPDM - Overflow Typ 620
Nomenclature
620,PVC/EPDM,DN015,DIN
CNSORDERNO
620,PVC/EPDM,DN015,DIN
VK
Valve body
PVC
DG
Seal
EPDM
DN
Largeur nominale
FL
Flansch
INFO
Info
D
Ø D
95 mm
SD
Ø d
18 mm
H
Height H
245.1 mm
L
Length L
85 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14 mm
ST
Width t
12 mm