Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVDF/FKM - Angle seat strainer Type 28
Nomenclature
528154020
CNSORDERNO
Référence
528154020
AN
Anschluß
Bride
DN
Nennweite DN
mm
GH
Housing
PVDF/
DIC
Seal
FKM
SG
Inspection glass
Borosilicate glass
DB
Notice technique
Produktinformationen
L
Length L
150 mm
D
Ø D
105 mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14 mm
L1
Length L1
36 mm
LK
ØLK
75 mm