Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
GAMM
Beschreibung
PVM - Manopola zigrinata con paramano
Stückliste
7317930
CODE
code
MOD
Modello
PVM/47x121
L
121 mm
D
mm
D1
47 mm
D3
30 mm
P
117 mm
D2
mm
P1
mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen