Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PVP - Manopola zigrinata con paramano
Bill of material
7317970
CODE
code
MOD
Modello
PVP/48x113
L
113 mm
D2
mm
D1
48 mm
D
30 mm
P
109 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD