Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 54
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PW7TA, PW8TA & PW20TA - Timing Pulleys - 1/5" Pitch 40 DP and .080 C.P. - 6063-T6 Aluminum
Bill of material
PW8TA-24
PN
Product No.
DES
Description
MAX-M-DRIVE SERIES BAR STOCK
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
6063-T6 Aluminum
P
Circular Pitch
Дюйм
N
Number of Grooves
PD
Pitch Diameter
Дюйм
OD
Outside Diameter
Дюйм
L
Overall Length
36 Дюйм
W
Belt Width
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей