Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PWAA - 无防松型·金属球头-弹簧柱塞
Bill of material
PWAA-M8
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
无防松型
LX1
类型
金属球头
ZH
载荷
超轻载
ZT1
主体材质
SCM435
ZT2
主体硬度
29~35HRC
ZT3
主体表面处理
发黑
QT2
球头硬度
56HRC~
QT1
球头材质
SUJ2
TH
弹簧
SWP-B
WD
使用温度
-30~80℃
M
D
d
mm
H
mm
L
mm
V
mm
S
mm
FZ1
超轻载min
FZ2
超轻载max
FZ4
轻载min
FZ3
轻载max
FZ6
重载min
FZ5
重载max
FZ8
超重载min
FZ7
超重载max
PDF
pwaa.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型