PWD01-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pwd01.prj},{NB=PWD01-A},{CODE=PWD01},{TYPE=probe,For OCV testing},{MAT=Beryllium Copper},{MAT1=POM},{MAT2=SUS304},{SUR=gold-plating},{XZ=A},{XC=5.0},{XC1=9.8mm},{TL=600},{DL=<=50},{JCZZ=<=2},{GH=300000 times},{LINK=Website Link},{PPATH=pwd01/assem/pwd01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PWD01 - 探针(OCV测试用)/标准型/最小安装中心距1500mil/38.0mm·最大工作行程9.8mm
明细表
PWD01-A
CODE
代码
PWD01
TYPE
类型
探针,OCV测试用
MAT
电流杆材质
Beryllium Copper
MAT1
胶套材质
POM
MAT2
弹簧材质
SUS304
SUR
电流杆表面处理
镀金
XZ
针轴形状
A
XC
工作行程
5.0
mm
XC1
最大行程
9.8mm
mm
TL
工作弹力
600
g
DL
额定电流
<=50
A
JCZZ
接触阻值
<=2
mΩ
GH
更换参考使用次数
300000 次
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PNP06_12 - 整体探针 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求