Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PWD01 - Probe (for OCV testing)/Standard minimum installation center distance 1500mil/38.0mm·Maximum working stroke 9.8mm
Bill of material
PWD01-A
CODE
code
PWD01
TYPE
type
probe,For OCV testing
MAT
Current pole material
Beryllium Copper
MAT1
Rubber sleeve material
POM
MAT2
Spring material
SUS304
SUR
Surface treatment of current pole
gold-plating
XZ
Needle axis shape
A
XC
Working Stroke
5.0 mm
XC1
Max.stroke
9.8mm mm
TL
Work resilience
600 g
DL
Rated current
<=50 A
JCZZ
contact resistance
<=2
GH
Replacement reference usage frequency
300000 times
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés