PWD02-A
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pwd02.prj},{NB=PWD02-A},{CODE=PWD02},{TYPE=probe,For OCV testing},{MAT=Bronze},{MAT1=POM},{MAT2=SUS304},{SUR=gold-plating},{XZ=A},{XC=8.0},{XC1=10.0},{TL=4000},{DL=<=50},{JCZZ=<=2},{GH=100000 times},{LINK=Website Link},{PPATH=pwd02/assem/pwd02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PWD02 - 探针(OCV测试用)/标准型/最小安装中心距3000mil/76.0mm·最大工作行程10.0mm
明细表
PWD02-A
CODE
代码
PWD02
TYPE
类型
探针,OCV测试用
MAT
电流杆材质
磷青铜
MAT1
胶套材质
POM
MAT2
弹簧材质
SUS304
SUR
电流杆表面处理
镀金
XZ
针轴形状
A
XC
工作行程
8.0
mm
XC1
最大行程
10.0
mm
TL
工作弹力
4000
g
DL
额定电流
<=50
A
JCZZ
接触阻值
<=2
mΩ
GH
更换参考使用次数
100000次
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求