Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PWD32 - Probe/for high-frequency testing
Bill of material
PWD32-A
CODE
code
PWD32
TYPE
type
Probe,for high-frequency testing
MAT
Pin material
Beryllium
MAT1
Insulation material
teflon
MAT2
Shell material
brass
SUR
Surface treatment of pins
gold-plating
SUR1
Shell surface treatment
gold-plating
XZ
Needle axis shape
A
XC
Working Stroke
3.0 mm
XC1
Max.stroke
4.0 mm
TL
Work resilience
300 g
DL
Rated current
5 A
JCZZ
contact resistance
100
GH
Replacement reference usage frequency
10000 times
LINK
Website Link
Website Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)