Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PXA, SXPA - Indexing Plungers - Fine Thread Type - Return Type
Bill of material
PXA10
PN
Part No.
MATK
Material of Knob
Nylon 6 (Mat Black)
MATMB
Material of Main Body
STMB
Surface Treatment of Main Body
Black Oxide
MATN
Material of Pin
1045 Carbon Steel
HARDN
Hardness of Pin
50~60HRC
STN
Surface Treatment of Pin
Black Oxide
MATS
Material of Spring
SWB-P Spring Steel
M
P
Pitch (Fine Thread)
mm
D
mm
D1
mm
B
mm
S
S Min.
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
SW1
mm
LMIN
Load Min.
N
LMAX
Load Max.
N
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen