PXBS-10-12-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXBS - Indexing Plunger with Lock Mechanism
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxbs/pxbs.prj},{NB=PXBS-10-12-A},{CN=PXBS-10-12-A},{B=10},{S=12},{M=M16},{P=1.5},{D=28},{D1=21.9},{L=74},{L1=26},{L2=8},{LB=-},{SW=19},{SW1=-},{MASS=75},{MNDM=16.000},{LBX=0.000},{SW1X=0.000},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PXBS - Indexing Plunger with Lock Mechanism
Bill of material
PXBS-10-12-A
CN
Catalog Number
PXBS-10-12-A
PXBS-10-12-A
B
Diameter B
10
10
mm
S
Height
12
12
mm
M
Thread
M16
M16
P
Pitch
1.5
mm
D
Diameter D
28
mm
D1
Diameter D1
21.9
mm
L
Height L
74
74
mm
L1
Height L1
26
26
mm
L2
Height L2
8
8
mm
LB
Height
-
-
mm
SW
Width across flat SW
19
mm
SW1
Width across flat SW1
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청