Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PXNA, PXNK, SXNA, SXNKb - Indexing Plungers -Knobless
Bill of material
PXNA10
PN
Part No.
TP
Type Selection
MATMB
Material of Main Body
STMB
Surface Treatment of Main Body
Black Oxide
M
mm
P
Pitch Fine Thread
mm
D1
mm
B
mm
SMIN
S Min.
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
M2
M2 Coarse Thread
mm
SW1
Sw1
mm
SW2
Sw2
mm
LOADMIN
Load Min.
N
LOADMAX
Load Max.
N
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen