PXVS-12-M20-B
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PXVS - 带手柄型定位销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxvs/pxvs_b.prj},{NB=PXVS-12-M20-B},{CN=PXVS-12-M20-B},{B=12},{S=12},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{D=52},{L=59.00},{L1=36},{H=19.0},{L2=-},{SW=-},{LOAD=21/57},{MASS=118},{SWX=0.000},{L2X=0.000},{HX=15.000},{DX=39.750}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PXVS-B - 定位销 带手柄无锁紧螺帽
明细表
PXVS-12-M20-B
CN
型号
PXVS-12-M20-B
PXVS-12-M20-B
B
直径 B -0.04~-0.02
12
12
mm
S
尺寸 s
12
12
mm
M
螺纹直径
M20x1.5
M20x1.5
D
直径 D
52
52
mm
L
尺寸 L
59.00
59.00
mm
L1
尺寸 L1
36
36
mm
H
尺寸 H
19.0
19.0
mm
LOAD
负载 min./max.
21/57
21/57
N
MASS
质量
118
118
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求