PXYSL12
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxysh_asmtab.prj},{NB=PXYSL12},{LOAD=L},{MATK=Nylon 6},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=33~38 HRC},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{STP=Black Oxide},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{M=12},{P=14},{PTOL=0/-0.018},{D=20},{D1=19.6},{S=6},{B=6},{L=46.0},{L1=12},{L2=6},{L3=3},{SW1=17},{L4=32},{L5=8},{P1=5},{PPATH=pmxysl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXYSL, PXYSH - 인덱스플런저 - 돌출부붙이정밀급타입-가는나사타입-레스트포지션타입
BOM
PXYSL12
PN
부품No.
PXYSL12
PXYSL12
LOAD
하중
경하중용
중하중용
경하중용
중하중용
MATK
노브 재질
나일론6
MATMB
본체 재질
S45C
HARDMB
본체경도
33~38 HRC
STMB
본체표면처리
사삼산화철피막
MATP
핀 부 재질
S45C
HARDP
핀 경도
hV500~600
STP
핀부표면처리
사삼산화철피막
MATS
스프링 재질
SUS304 - WPB
M
12
12
PITCH
피치
1.50
1.50
mm
P
14
14
mm
PTOL
P공차
0/-0.018
0/-0.018
mm
D
20
20
mm
D1
19.6
19.6
mm
S
6
6
mm
B
6
6
mm
L
46.0
46.0
mm
L1
L선택
12
12
mm
L2
6
6
mm
L3
L선택
3
3
mm
SW1
Sw1
17
17
mm
LMIN
최대하중
5.3
5.3
N
LMAX
최대하중
8.8
8.8
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청