Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PYA_H,PYBA_H,PYDA_H,PYTA_H,PYBTA_H,PYA2HL,PYBA2HL,PYDA2HL,PYTA2HL,PYBTA2HL - PET Plates - Hole Type
Nomenclature
PYA2H-20-20-1-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
PYA2H-20-20-1-F6-G4.5-N3
TS
Sélection du type
Type à trous
GR
Grade
COLOR
Couleur
NOH
Nombre de trous
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
Sélection de T
mm
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
SND
Sélection des trous de montage
L
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
ALT15
Same size chamfer at Four Corners
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés