Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
Q50 C..VP - Coupleur traversée de cloison codé avec raccord SERTO obturant
Nomenclature
Q50 C04VP-6 R 298.2210.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
G
Filetage G
G1/8
BAR
Pression (PN)
200 bar
SW1
12 mm
SW2
14 mm
L
54.0 mm
D
15.0 mm
B
10.0 mm
ZK
46.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Poids kg/100
3.600 kg
FARBE
Couleur
WERKSTOFF
Matériau
1.4571 (inox)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés