Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q50 C..VP - Panel mount coupler coded with SERTO connection shut-off
Bill of material
Q50 C04VP-6 R 298.2210.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
G
Thread G
G1/8
BAR
Working pressure (PN)
200 bar
SW1
12 mm
SW2
14 mm
L
54.0 mm
D
15.0 mm
B
10.0 mm
ZK
46.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Weight kg/100
3.600 kg
FARBE
Color
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD