Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
Q50 C..VS - Coupleur codé avec raccord SERTO obturant
Nomenclature
Q50 C04VS-6 R 298.2110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Pression (PN)
200 bar
M
Filetage M
M10x1
SW
12 mm
L
47.0 mm
D
15.0 mm
ZK
39.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Poids kg/100
3.700 kg
FARBE
Couleur
WERKSTOFF
Matériau
1.4571 (inox)