Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q50 C..VS - Kuppler codiert mit SERTO-Anschluss absperrend
Stückliste
Q50 C04VS-6 R 298.2110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Druck (PN)
200 bar
M
Gewinde M
M10x1
SW
12 mm
L
47.0 mm
D
15.0 mm
ZK
39.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Gewicht kg/100
3.700 kg
FARBE
Farbe
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen