Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
Q50 N..PM - Embout codé avec filetage mâle non-obturant
Nomenclature
Q50 N04PM-1/8 B 298.4400.060
TYPE
Type
Q50 N04PM-1/8 B
MATNR
Mat.-Nr.
298.4400.060
G
Filetage G
G1/8
BAR
Pression (PN)
200 bar
SW
12 mm
L
33.0 mm
ZK
12.5 mm
EK
3.5 mm
KG
Poids kg/100
1.100 kg
FARBE
Couleur
bleu
WERKSTOFF
Matériau
1.4571 (inox)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés