Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q50 N..PM - Nipple coded with male adaptor thread no shut-off
Bill of material
Q50 N04PM-1/8 B 298.4400.060
TYPE
Type
Q50 N04PM-1/8 B
MATNR
Mat.-Nr.
298.4400.060
G
Thread G
G1/8
BAR
Working pressure (PN)
200 bar
SW
12 mm
L
33.0 mm
ZK
12.5 mm
EK
3.5 mm
KG
Weight kg/100
1.100 kg
FARBE
Color
blue
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD