Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q50 N..PM - Stecker codiert mit Einschraubgewinde nicht absperrend
Stückliste
Q50 N04PM-1/8 B 298.4400.060
TYPE
Type
Q50 N04PM-1/8 B
MATNR
Mat.-Nr.
298.4400.060
G
Gewinde G
G1/8
BAR
Druck (PN)
200 bar
SW
12 mm
L
33.0 mm
ZK
12.5 mm
EK
3.5 mm
KG
Gewicht kg/100
1.100 kg
FARBE
Farbe
blau
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen