Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q50 N..PS - Nipple coded with SERTO connection no shut-off
Bill of material
Q50 N04PS-6 R 298.4110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Working pressure (PN)
200 bar
M
Thread M
M10x1
SW
12 mm
L
44.5 mm
ZK
16.0 mm
EK
3.5 mm
KG
Weight kg/100
2.400 kg
FARBE
Color
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD