Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
Q50 N..PS - Stecker codiert mit SERTO-Anschluss nicht absperrend
Stückliste
Q50 N04PS-6 R 298.4110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Druck (PN)
200 bar
M
Gewinde M
M10x1
SW
12 mm
L
44.5 mm
ZK
16.0 mm
EK
3.5 mm
KG
Gewicht kg/100
2.400 kg
FARBE
Farbe
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen