Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q51 C..PS - Coupler coded with SERTO connection no shut-off
Bill of material
Q50 C04PS-6 R 298.1110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Working pressure (PN)
200 bar
M
Thread M
M10x1
SW
12 mm
L
45.0 mm
D
15.0 mm
ZK
37.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Weight kg/100
3.400 kg
FARBE
Color
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型