Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
Q51 C..PS - Coupleur codé avec raccord SERTO non-obturant
Nomenclature
Q50 C04PS-6 R 298.1110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Pression (PN)
200 bar
M
Filetage M
M10x1
SW
12 mm
L
45.0 mm
D
15.0 mm
ZK
37.0 mm
EK
4.0 mm
KG
Poids kg/100
3.400 kg
FARBE
Couleur
WERKSTOFF
Matériau
1.4571 (inox)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés