Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
QA8 défini pour le client - Le protocole de version a été chargé sur l'intranet CRM. - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-504-P12-627
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
High Pressure
PF
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
1.5 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 500 / 1000 peak bar
TR
Plage de température
-25...+100 °C
ER
Indice de protection
IP 68
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
600 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Ipf Electronic
    Bouton-poussoir de ligne
    Maschinenbau Kitz
    Plaque de fixation M12 - Série 50
    norelem
    01252 - Equerre, Aluminium
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés