Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAF06_08 - Roller/straight column/with lining/simple piping type
Bill of material
QAF06-D18-T3-d8-L100
CODE
Code
TYPE
Types of
Simple piping type/Straight Column Type
MAT1
Core Material
Aluminum Alloy
MAT2
Lining Material
Polyurethane (Natural Color)
MAT3
Bearing Material
Steel
HRD
Hardness
D
mm
T
mm
DD
d
mm
L
mm
D1
12 mm
S
3.5 mm
DD1
D1
10 mm
BEAR
Use Bearings
BAF678ZZ*2
LINK
Website Link
Website Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés