Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
QBM-H (USA) - Łącznik wtykowy
Lista materiałowa
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
Numer części
572280
TYP
Typ
QBM-5/32H-1/8-U
D1
Średnica zew. przewodu
5/32 mm
NENN
Średnica nominalna
2.400 mm
D2
Średnica zew. przewodu
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
Głębokość
11.300 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    TPC Global
    DCH - Male connector
    Festo
    QB-H (USA) - Łącznik wtykowy
    Festo
    QSM-H - Łącznik wtykowy
    Norgren
    C2023M - Stem Reducer (stem/tube)
    Camozzi
    Mod. G6512
    Bimba Products
    C2023M - Stem Reducer (stem/tube)
    Norgren
    C001G2 - In-line non-return valve (in), taper thread
    Camozzi
    Fittings Mod. 6590-OX1
    Festo
    QSL-R - Złącze wtykowe-L
    Camozzi
    Fittings Mod. 6590
    Festo
    QB (USA) - Złącze wtykowe
    Festo
    QBH (USA) - Tulejka wtykowa
    Festo
    QBMC (USA) - Zaślepka
    Festo
    QBM-I (USA) - Złącze wtykowe
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD