Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
QBM-H (USA) - ワンタッチコネクタ
部品表
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
部品番号
572280
TYP
形式
QBM-5/32H-1/8-U
D1
チューブ外径
5/32 mm
NENN
オリフィス径
2.400 mm
D2
チューブ外径
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
深さ
11.300 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)