Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QBM-H (USA) - Connettore
Lista materiale
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
Codice prodotto
572280
TYP
Tipo
QBM-5/32H-1/8-U
D1
Diametro esterno tubo
5/32 mm
NENN
Diametro nominale
2.400 mm
D2
Diametro esterno tubo
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
Profondità
11.300 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    TPC Global
    DCH - Male connector
    Festo
    QB-H (USA) - Connettore
    Festo
    QSM-H - connettore
    Norgren
    C2023M - Stem Reducer (stem/tube)
    Camozzi
    Mod. G6512
    Bimba Products
    C2023M - Stem Reducer (stem/tube)
    Norgren
    C001G2 - In-line non-return valve (in), taper thread
    Camozzi
    Raccordi Mod. 6590-OX1
    Festo
    QSL-R - raccordo a innesto a L
    Camozzi
    Raccordi Mod. 6590
    Festo
    QB (USA) - Raccordo a innesto
    Festo
    QBH (USA) - Bussola a innesto
    Festo
    QBMC (USA) - Tappo
    Festo
    QBM-I (USA) - Raccordo a innesto
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD