Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
QBM-H (USA) - Otomatik bağlantı
Malzeme listesi
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
Ürün numarası
572280
TYP
Tip
QBM-5/32H-1/8-U
D1
Hortum dış çapı
5/32 mm
NENN
Nominal genişlik
2.400 mm
D2
Hortum dış çapı
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
Derinlik
11.300 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir