Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
QBM-H (USA) - Steckverbindung
Stückliste
572280 QBM-5/32H-1/8-U
TNR
Teilenummer
572280
TYP
Typ
QBM-5/32H-1/8-U
D1
Schlauchaußendurchmesser
5/32 mm
NENN
Nennweite
2.400 mm
D2
Schlauchaußendurchmesser
1/8 mm
D5
7.600 mm
L1
30.400 mm
L2
12.400 mm
T
Tiefe
11.300 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0010 kg
GTIN
4052568374563
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen