Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QBML-U-M (USA) - Raccord coudé
Nomenclature
533228 QBML-M5-1/8-U-M
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D
Diamètre extérieur du tuyau
1/8 Pouce
NENN
Diamètre nominal
2.500 mm
R
Filetage
A
mm
B
mm
L
mm
P
Diamètre
7.700 mm
C
11.000 mm
E
13.400 mm
H
Ouverture de clé
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés