Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
QBPFCH, QBPFSH - Raccords rapides-Débit élevé-Type à clapet, prise
Nomenclature
QBPFCH2
PN
Référence pièce
MAT
Matériau
NO
RC
Rc (PT)
L
mm
L1
mm
B
mm
AF
Fluide utilisable
Eau/Huile/Air
MATS
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
OTR
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
-20 ~ 80
MOP
Pression de fonctionnement max.
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
PR
Résistance à la pression
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa