Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
QBSFCH, QBSFSH - Attacchi a innesto rapido - Portata elevata - Con valvola, attacco a presa
Lista materiale
QBSFCH2
PN
Codice componente
MAT
Materiale
NO
N.
RC
Rc (PT)
L
mm
D
mm
P
mm
B
mm
AF
Fluido applicabile
Acqua/Olio/Aria
MATS
Materiale della tenuta
Gomma nitrilica
OTR
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
-20 ~ 80
MOP
Pressione di esercizio massima
4.9MPa No.6 - 8/ 2.9MPa
PR
Resistenza alla pressione
7.5MPa No.6 - 8/4.5MPa
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD