Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QC-71220 - 复合组立式夹钳标准型
Bill of material
QC-71220-81
CODE
QC-71220
ZZ
自重
1800 g
JCL
夹持力
1200 kg
YBJD
压把开合角度
195
SBJD
手柄开合角度
130
DZYS
底座样式
直底座
YBYS
压把样式
-
PDF
qc-70320.pdf
M
81
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés