Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QCAW-QMAW-QCSU-QMSU - Wound coupling / screw clamped type / screw fixed type
Bill of material
QMAW-12X18.5-2X2
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Main_Body
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
L1
0.4 mm
L2
mm
F
mm
MM
M
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
TT
Tightening torque
N.m
RT
Rated torque
AE
Allowable eccentricity
0.1 mm
ADA
Allowable deflection angle
2 °
AAD
Allowable axial deviation
±0.15
AS
Allowable speed
RPM
MOI
Moment of inertia
N.m
STS
Static torsional stiffness
N.mm/rad
CW
Coupling weight
g
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés