Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
QCC BP AF40 - QUICK CHANGE COUPLING BASE PART
Bill of material
282475
IDNR
Identnr
ARTICLE
description
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING BASE PART
AF
system
40.000 mm
B
16.000 mm
C
thread
10.000 mm
WEIGHT
weight
305.000 g
INFO
Witte Katalog
INFOGES
pdf
Infokatalog_WITTE-2014
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés