Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
QCC BP AF40 - SCHNELLWECHSELUNTERTEIL
Stückliste
282475
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-QUICK CHANGE COUPLING BASE PART
AF
System
40.000 mm
B
16.000 mm
C
Gewinde
10.000 mm
WEIGHT
Gewicht
305.000 g
INFO
Witte Katalog
INFOGES
pdf
Infokatalog_WITTE-2014
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen