Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QCK63_64 - 双链轮积放式滚筒 可调型
明细表
QCK63-D50-W300-t1.5-d12
CODE
TYPE
类型
可调型
INS
安装方式
内螺纹型
MAT
材质
SUR
表面处理
D
mm
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
TT
t
1.5 mm
DD
d
12 mm
M
8 mm
M1
15 mm
L
392 mm
A
圆型
17 mm
B
多棱型
22 mm
C
18.5 mm
DD1
d1
45.08 mm
MOD
轮链型号
08B11T mm
LINK
网站链接
网站链接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型