Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCP14_15 - AC electric drum standard double chain wheel type
Bill of material
QCP14-5-D50-W330-B-7W
CODE
code
TYPE
Types of
shuang
TYPE1
Standard type
INS
Installation method
Internal thread type
MAT
material quality
SUR
Surface Treatment
SPE
Speed code
D
50 mm
W
mm
Inserisci valore per W
mm
cm
inch
ft
SUP
supply voltage
POW
power
W
TT
t
1.5 mm
E
391.5 mm
L
410.5 mm
CHA
Chain wheel model
'08B14T'
RAT1
Rated speed
4.91 m/min
RAT2
0.08 m/s
RAT3
31.27
TOR1
Torque
2.14 N.m
TOR2
Start Torque
1.73 N.m
TRA1
Rated traction force
85.44 N
TRA2
Starting traction force
69.21 N
LINK
Website Link
Website Link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD