QCP14-5-D50-W330-B-7W
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qcp14_15.prj},{NB=QCP14-5-D50-W330-B-7W},{CODE=QCP14},{TYPE=shuang},{TYPE1=Standard type},{INS=Internal thread type},{MAT=mild steel},{SUR=galvanization},{SPE=5},{D=50},{W=330},{SUP=B},{POW=7W},{TT=1.5},{CHA='08B14T'},{LINK=Website Link},{PPATH=qcp14_15/assem/qcp14_15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCP14_15 - AC electric drum standard double chain wheel type
Bill of material
QCP14-5-D50-W330-B-7W
CODE
code
QCP14
QCP14
TYPE
Types of
shuang
TYPE1
Standard type
INS
Installation method
Internal thread type
MAT
material quality
mild steel
mild steel
SUR
Surface Treatment
galvanization
galvanization
SPE
Speed code
5
10
16
25
40
5
10
16
25
40
D
50
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
SUP
supply voltage
B(Single phase 220V)
C(Three phase 220V)
D(Three phase 380V)
B(Single phase 220V)
C(Three phase 220V)
D(Three phase 380V)
POW
power
7W
14W
7W
14W
W
TT
t
1.5
mm
E
391.5
mm
L
410.5
mm
CHA
Chain wheel model
'08B14T'
RAT1
Rated speed
4.91
m/min
RAT2
0.08
m/s
RAT3
31.27
TOR1
Torque
2.14
N.m
TOR2
Start Torque
1.73
N.m
TRA1
Rated traction force
85.44
N
TRA2
Starting traction force
69.21
N
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AGT05-01A - No power roller conveyor
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QCP19_25 - AC electric drum high torque double chain wheel type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청