110709
Dodge
Belted Drives
HT250
Synchronous Sprockets and Belts
HTD Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/ht250/ht250_htd/htd_sprockets/qd_htd_8mm_asmtab.prj},{NB=110709},{NT=40},{WB=20},{PD=4.010},{OD=3.956},{WB1='20','30','50','85'},{PN1=110709},{PN2=110729},{PN3=110746},{PN4=110763},{FD1=4.410},{W1=2.3},{W2=2.8},{W3=3.9},{W4=4.9},{WW1=0.0353},{WW2=0.0435},{WW3=0.0632},{WW4=0.0836},{PPATH=qd_htd_8mm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
QD HTD 8mm - QD HTD Sprockets
Bill of material
110709
PN
Part Number
110709
110709
NT
Number of Teeth
40
40
WB
Width of Belt
20
30
50
85
20
30
50
85
mm
DES
Description
P40-8M-20-SH
P40-8M-20-SH
WT
Weight
2.3
2.3
LBS.
PD
Pitch Diameter
4.010
4.010
인치
OD
Outside Diameter
3.956
3.956
인치
FD
Flange Diameter
4.410
4.410
인치
TY
Type
C1F
C1F
BOREMIN
Min. Bore
1/2
1/2
인치
BOREMAX
Max. Bore
1-11/16
1-11/16
인치
M
0.31
0.31
인치
K
0.37
0.37
인치
F
1.13
1.13
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청