Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE59 - Steel universal ball/turning type/screw cutting type/standard type
Bill of material
QDE59-8
CODE
code
QDE59
TYPE
type
screw cutting type/standard type
MAT1
Main Body Material
S45C
MAT2
Ball Material
SUJ2
MAT3
Cover Material
S45C
SUR
Surface Perparation
Chrome
GG
Specifications
8
D
42 mm
D1
26 mm
D2
32 mm
R
- mm
DD
d
25.4 mm
HH1
h1
42 mm
T
4 mm
HH2
h2
21 mm
B
11 mm
B1
14 mm
M
10 mm
NFZ
Load resistance N(kgf)
1500(150)
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés