Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE73 - Steel universal ball, turning type, flange type, quick installation type
Bill of material
QDE73-20
CODE
code
QDE73
TYPE
type
Flange type/Quick installation type
MAT
Main body material (national standard)
45
MAT1
Body material (equivalent)
S45C
MAT2
Ball material (national standard)
GCr15
MAT3
Ball material (equivalent)
SUJ2
MAT4
Cover material
S20C
SUR
Surface treatment
Nickel plated
SPE
Specification
D
25 mm
D1
34.0 mm
DD
d
12.700 mm
H
45 mm
HH1
h1
8.0 mm
HH2
h2
34.0 mm
T
3 mm
WEIGHT
weight
130 g
LOAD
Compression/resistance load (kgf) 0.5mm
60
LOAD1
Compression/resistance load (kgf) 1.0mm
65
LOAD2
Compression/resistance load (kgf) 1.5mm
70
LOAD3
Compression/resistance load (kgf) 2.0mm
75
LOAD4
Compression/resistance load (kgf) 3.0mm
-
LOAD5
Compression/resistance load (kgf) 4.0mm
-
LINK
weblink
website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей