Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QDZN - Coil spring type coupling / screw fixed type
Bill of material
QDZN-16X25-5X5
CNSORDERNO
QDZN-16X25-5X5
CODE
Code
QDZN
TYPE
Types
Screw_fixed_type
MAT
material_body
kirsite
FJ
enclosure
Hexagon socket set screw
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LF
11.45 mm
F
4.0 mm
MM
M
M3
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
TT
Tightening torque
1.2 N.m
RT
Rated torque
0.5 N.m
AE
Allowable eccentricity
1 mm
ADA
Allowable deflection angle
8 °
AAD
Allowable axial deviation
±1
AS
Allowable speed
3000
MOI
Moment of inertia
1.02*10^-6 N.mm
CW
Coupling weight
30 g
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen